UCC21225AEVM-365

UCC21225AEVM-365

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC21225AEVM-365 se diseñó para evaluar el UCC21225ANPL, que es un controlador de puerta de doble canal aislado con capacidad de corriente de pico de 4 A en la fuente y 6 A en la disipación de corriente en un encapsulado LGA 5x5. Este EVM se puede usar como diseño de referencia para accionar MOSFETs de potencia, IGBTs y MOSFETs de SiC con identificación de funciones de pines UCC21225A, guía de selección de componentes y ejemplo de diseño de PCB.

Funciones
  • Controlador aislado de alto rendimiento
  • Capacidad para probar casi todos los parámetros de las hojas de datos de baja tensión
Controladores de compuertas aislados
UCC20225 — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC20225-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC20225A-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC21225A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4-A, 6-A, 5.7-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC21225AEVM-365 14/03/2017
Certificado UCC21225AEVM-365 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos