UCC21530EVM-286

UCC21530EVM-286

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC21530EVM-286 está diseñado para evaluar el UCC21530DWK, que es un controlador de compuerta aislado de doble canal con una corriente pico de 4 A de salida (source) y 6 A de entrada (sink), UVLO de 12 V, función de habilitación (Enable) activa en alto y una distancia de fuga de 3.3 mm entre canales. Este EVM podría servir como diseño de referencia para controlar IGBT y MOSFET de SiC en sistemas de alimentación.

Funciones
  • Universal: Controlador doble de lado bajo, doble de lado alto o de medio puente
  • Inmunidad a transitorios de modo común (CMTI) superior a 100 V/ns.
  • Tiempo de solapamiento y tiempo muerto programables.
  • Aislamiento reforzado de 5.7 kVrms
  • Encapsulado SOIC-14 de cuerpo ancho (DWK) con un espacio de 3.3 mm entre canales en el lado secundario.
Controladores de compuertas aislados
UCC21530 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21530EVM-286 — UCC21530 isolated dual-channel driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21530EVM-286 — UCC21530 isolated dual-channel driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 21/10/2021
Certificado UCC21530EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos