UCC21540EVM

UCC21540EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC21540EVM se ha diseñado para evaluar el UCC21540, un controlador de compuerta de doble canal aislado con una capacidad de corriente de pico de 4 A en la fuente y 6 A en el sumidero. Este EVM sirve como diseño de referencia para accionar MOSFET de potencia con una tensión de accionamiento de hasta 18 V, identificación de las funciones de los pines del UCC21540, guía de selección de componentes y ejemplo de diseño de PCB.

Funciones
  • Controlador aislado de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar parámetros de hoja de datos de baja tensión
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
Controladores de compuertas aislados
UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21540-Q1 — Cont. de puerta aislada, doble canal, autom., reforzado, 4 A/6 A, c/ desact., tiempo muerto program. UCC21540A — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21540A-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21541 — Control. de puerta aislada de doble canal reforzado, 1.5 A/2.5 A, con desact., tiempo muerto prog. UCC21542 — Controlador de puerta aislado de doble canal reforzado, 4 A/6 A, con desactivación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC21540EVM — 5.0-kVrms Isolated Dual-Channel Gate Driver With 3.3mm Channel-to-Channel Spacing Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC21540EVM — 5.0-kVrms Isolated Dual-Channel Gate Driver With 3.3mm Channel-to-Channel Spacing Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC21540EVM 27/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos