UCC23513EVM-014

UCC23513EVM-014

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC23513EVM-014 está diseñado para evaluar el controlador de compuerta de canal único aislado de 5 kVRMS de TI con entrada optocompatible, UCC23513. La entrada está controlada por corriente, requiere entre 7 mA y 16 mA para el encendido del dispositivo, y puede estar polarizada inversamente para el apagado. El dispositivo es capaz de poseer una Corriente máxima de salida de fuente de 4 A y de sumidero de 5 A para accionar MOSFET Si, IGBT y dispositivos WBG, es decir, transistores SiC y GaN.

Funciones
  • Búfer de entrada de 5 V VDD y rango de fuente de alimentación de hasta 35 V VCC
  • Capacidad de corriente fuente/sumidero de 4 A y 5 A
  • Aislamiento de 5 kVRMS durante 1 minuto según UL 1577
  • Máxima distancia de fuga entre dos canales de salida
  • Capacidad de manejo de tensión de polaridad inversa en las entradas del dispositivo
  • Diseño de la placa de circuito impreso optimizada para la capacitancia de derivación de la fuente de alimentación y el bucle de controlador de compuerta
Controladores de compuertas aislados
UCC23313 — Controlador de puerta aislado optocompatible, básico , de único canal de 4.5 A/5.3 A UCC23313-Q1 — Controlador de puerta aislado optocompatible de un canal de 4.5 A/5.3 A básico automotriz UCC23511 — Controlador de puerta aislado, reforzado y optocompatible de único canal 1.5 A/2 A UCC23511-Q1 — Controlador de puerta aislado optocompatible de un canal de 1.5 A/2 A reforzado automotriz UCC23513 — Controlador de puerta aislado, reforzado y optocompatible de único canal 4.5 A/5.3 A UCC23513-Q1 — Controlador de puerta aislado optocompatible de un canal de 4.5 A/5.3 A reforzado automotriz UCC23525 — Controlador de puerta aislado optocompatible de un canal de 5 A/5 A reforzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC23513EVM-014 — UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC23513EVM-014 — UCC23513 3-A, 5-kVrms, single channel isolated gate driver with opto-compatible input EVM
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
* EVM User's guide UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 9/09/2019
Certificado UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos