UCC23514EVM

UCC23514EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC23514EVM está diseñado para evaluar el UCC23514, que es un controlador de puerta aislado de canal único con capacidad de corriente máxima de 4.5 A para la fuente y 5.3 A para el disipador. Este EVM sirve como diseño de referencia para controlar MOSFET de potencia e IGBT con una tensión de accionamiento de hasta 33 V y se puede configurar mediante puentes para múltiples variantes de UCC23514.

Funciones
  • Rango de fuente de alimentación de hasta 35 V
  • Capacidad de corriente de 4.5 A para la fuente y 5.3 A para el disipador
  • Aislamiento de 5.7 kVrms durante 1 minuto por UL1577
  • Configuraciones de puentes para todas las variantes de UCC23514
  • Disposición de la PCB optimizada para la capacitancia de derivación de la fuente de alimentación y el bucle de accionamiento de la puerta
Controladores de compuertas aislados
UCC23514 — 4.5A/5.3A, single-channel opto-compatible reinforced isolated gate driver, various pinout options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms, 4.5-A single-channel isolated gate driver with opto compatible input evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC23514EVM — UCC23514 5.7-KVrms, 4.5-A single-channel isolated gate driver with opto compatible input evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC23514EVM-040 5/02/2020
Certificado UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos