UCC23711DWREVM

UCC23711DWREVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC23711DWREVM es una placa de evaluación de controladores de puerta que cuenta con dos controladores de puerta de protección aislados. Estos controlan dos FET o IGBT en serie en un medio puente, para analizar la potencia de control, la sincronización, la protección DESAT, la inmunidad de ruido y la impedancia térmica. El UCC23711 está diseñado para proteger los FET y los IGBT contra daños por sobrecorriente y ayudar a cumplir los requisitos de seguridad funcional. Esta placa también cuenta con dos dispositivos de potencia aislados que suministran carriles de ± CC para los canales del controlador de puerta de lado alto y lado bajo. Las tensiones del carril se pueden ajustar mediante las resistencias de retroalimentación UCC14141. Para facilitar la modificación en las pruebas de baja tensión, se puede retirar una resistencia en serie de estas fuentes integradas y, en su lugar, se pueden proporcionar carriles de potencia externos.

Funciones
  • Diseño simplificado e intuitivo del módulo de evaluación que permite una puesta en marcha y unas pruebas rápidas
  • Compatible con la plataforma de evaluación modular SpeedVal Kit™ de Wolfspeed® Power Devices para evaluar el rendimiento con diferentes FET de SiC discretos para su evaluación
  • Compatible con las plataformas de módulos de potencia FM3 y XM3
  • Los suministros de polarización integrados UCC14141 pueden proporcionar hasta 2 W, suficiente para estos controladores de puerta de 1 W como máximo
  • Tres LED verdes indican que la potencia es correcta y dos LED de fallo supervisan el circuito DESAT de cada controlador
  • Hay conectores MMCX y conectores de gancho disponibles para el monitoreo de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC23711DWREVM — Módulo de evaluación UCC23711

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC23711DWREVM — Módulo de evaluación UCC23711

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC23711 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/12/2025
Certificado UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/08/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos