UCC24610EVM-563

UCC24610EVM-563

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC24610EVM-563 es un convertidor de retorno DCM fuera de línea de 25 W y 5 V con rectificación sincrónica del lado secundario controlada por el UCC24610. El control del lado principal lo proporciona el controlador de retorno con modo ecológico de UCC28610.

Funciones
  • Controlador autosincronizado del lado secundario
  • Frecuencia máxima de funcionamiento de 1 MHz
  • Detección MOSFET VDS
  • Capacidad de control de puerta de fuente 2A, disipación 3A
  • Corriente de reposo de micropotencia para diseños 90+
  • Filtro de activación falsa
  • Demora de propagación de apagado de 20 ns
  • Entrada de sincronización para el funcionamiento de CCM
Controladores de CA/CC
UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC24610EVM-563 — Evaluation Module for UCC24610 Secondary Side Synchronous Rectifier Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC24610EVM-563 — Evaluation Module for UCC24610 Secondary Side Synchronous Rectifier Controller
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
* EVM User's guide Using the UCC24610EVM-563 1/07/2010
Certificado UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos