UCC24610EVM-693

UCC24610EVM-693

Haga su pedido ahora

Información general

UCC24610EVM-693 es una tarjeta de demostración de sustitución de diodos, utilizada como sustituto del diodo Schottky en un sistema de cliente existente. Esta tarjeta secundaria consta del controlador UCC24610, un transistor FET para 5 V, conv. de salida 10 W y comp. de soporte. El UCC24610EVM-693 se puede conectar fácilmente al conv. del cliente con pocos cables después de retirar el diodo existente.

Funciones
  • Controlador autosincronizado del lado secundario
  • Frecuencia de funcionamiento de máx. 1 MHz
  • Detección MOSFET VDS
  • Capacidad de acc. de comp.3 A de absorción y 2 A de suministro
  • Corriente de reposo de micropotencia para diseños 90+
  • Filtro de activación falsa
  • Demora de propag. de apagado de 20 ns
  • Entrada de sinc. para func. de CCM
Controladores de CA/CC
UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCC24610EVM-693 — Tarjeta de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado secundario UCC24610

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC24610EVM-693 — Tarjeta de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado secundario UCC24610
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
Certificado UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Using the UCC24610EVM-693 3/09/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos