UCC24612-1EVM

UCC24612-1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC24612-1EVM se utiliza para convertir el rectificador de salida de un convertidor de retorno de un diodo a un rectificador sincrónico (SR) con transistor de efecto de campo (FET), con el fin de investigar y evaluar los beneficios en eficiencia al utilizar un SR en lugar de un diodo rectificador.

Funciones
  • Tarjeta secundaria controladora SR pequeña para evaluar fácilmente el rendimiento como sustituto de los diodos
  • Compatible con CCM/DCM/QR de retorno, LLC, topologías de retorno con abrazadera activa
  • Compatible con SR de lado alto o lado bajo
  • Admite aplicaciones de salida de 4 V a 28 V directamente
  • Incluye MOSFET SR encapsulado según el estándar de la industria
Controladores de CA/CC
UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCC24612-1EVM — Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado secundario

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC24612-1EVM — Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado secundario
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
* EVM User's guide Using the UCC24612-1EVM 16/05/2017
Certificado UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos