UCC24636EVM

UCC24636EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La UCC24636EVM es una placa secundaria de demostración que permite una instalación rápida en una fuente de alimentación de retorno DCM existente para convertir un rectificador de diodo de salida en un rectificador sincrónico para mejorar la eficiencia. El usuario programa la placa y puede conectarse directamente a la etapa de salida, incluso con el diodo existente todavía en su lugar, para diodos con referencia a la tierra en salidas de 5 V a 12 V.

Funciones
  • La placa incluye el UCC24636 y un SR MOSFET.
  • Adaptación en diseños de convertidores de retorno DCM de 5 V o 12 V
  • SR MOSFET CSD19531 100 V/5.3 mΩ
  • Programable por el usuario para salidas 5 V a 12 V
Controladores de CA/CC
UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

 

MOSFET
CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCC24636EVM — UCC24636 Synchronous Rectifier Daughter Board/Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC24636EVM — UCC24636 Synchronous Rectifier Daughter Board/Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC24636EVM 8/01/2016
Certificado UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos