UCC25600EVM

UCC25600EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC25600, EVM (HPA341), es un convertidor de medio puente resonante LLC de 300 W, que proporciona una tensión de salida regulada de manera nominal de 12 V a un máximo de 300 W de potencia de carga con aislamiento reforzado de aplicaciones CA-CC fuera de línea entre el principal y el secundario y funciona desde una fuente de CC de 390 V. El EVM utiliza el controlador de medio puente resonante UCC25600, que integra funciones de refuerzo de eficiencia de última generación integradas con funciones de protección de alto nivel para proporcionar soluciones rentables para aplicaciones de convertidor de medio puente resonante LLC. El lado secundario utiliza dos tarjetas secundarias, HPA410, con diodos para hacer la rectificación. Se deben tomar las precauciones adecuadas al trabajar con el EVM. El EVM tiene niveles de alta tensión, más de 390 V, y temperaturas superiores a 70 C cuando se enciende y también después del apagado durante un corto tiempo. Se requiere refrigeración forzada del aire cuando el EVM está encendido.

Funciones
  • Clasificación de potencia de salida de 300 W
  • Alta eficiencia 92 % pico y más de 91 % a carga completa
  • Salida regulada nominal de 12 V
  • Tensión de CC de entrada de 390 V
  • Muchos puntos de prueba para facilitar la evaluación del dispositivo
  • Protección contra sobrecorriente
  • Protección de sobretensión de salida
  • Funcionamiento de ráfaga con carga ligera
Controladores de CA/CC
UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC25600EVM — LLC Resonant Half-Bridge Converter 300-W Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC25600EVM — LLC Resonant Half-Bridge Converter 300-W Evaluation Module
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
* EVM User's guide LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) 15/11/2018
Certificado UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos