UCC25640EVM-020

UCC25640EVM-020

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC25640EVM-020 es un convertidor resonante LLC de 180 W que utiliza el UCC256404. Este EVM acepta una entrada de CC de 360 V a 410 V, una tensión de entrada de CA de 85 V de CA a 264 V de CA y emite 12 V de CC con una potencia de salida de 180 W a carga completa.

Funciones
  • Función optimizada del modo de carga para reducir el nivel de ruido y la potencia en modo de espera
  • Arranque de alto voltaje integrado y controladores de compuerta integrados que reducen el número total de piezas de la lista de materiales
  • Funciones de protección robustas, incluida la detección de sobretensión, sobrecorriente y conmutación de corriente cero
  • Función de descarga del condensador X

  • Evaluación de alta tensión general de Texas Instruments (TI_HV_EVM)

Controladores de CA/CC
UCC256402 — Controlador resonante LLC con potencia en espera ultrabaja e inicio de alta tensión UCC256403 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja y funcionamiento en espera ultrasilencioso UCC256404 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja, funcionamiento en espera ultrasilencioso e inicio

 

Referencias de tensión en derivación
TLVH431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC25640EVM-020 — UCC25640x half bridge LLC evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC25640EVM-020 — UCC25640x half bridge LLC evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 22/04/2020
Guía del usuario UCC25640EVM-020 User Guide (Rev. B) 26/11/2019
Certificado UCC25640EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 6/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos