UCC27201AEVM-328

UCC27201AEVM-328

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC27201AEVM-328 está diseñado para evaluar UCC27201ADPR y UCC27212DPR, que son controladores de compuerta de medio puente con alta capacidad de corriente máxima de fuente y disipador. Este EVM podría utilizarse para evaluar el IC del controlador según su ficha técnica. El EVM también se puede utilizar como guía de selección de componentes de IC de controladores. El EVM se puede configurar fácilmente en topologías de etapa de potencia, como el convertidor reductor síncrono y el efecto de diseño, se puede probar.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con MOSFET de potencia de medio puente
  • Capacidad para probar casi todos los parámetros de la hoja de datos
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores de la misma familia.
  • Capacidad para configurar fácilmente la topología de convertidores, como los convertidores reductores síncronos

NO SE INCLUYE:

  • No incluye inductor y condensador para crear una topología de convertidor
  • No contiene condensadores electrolíticos de entrada

Controladores de medio puente
UCC27201A — Controlador de compuerta de medio puente, 120 V, 3 A/3 A con UVLO 7 V y entradas TTL UCC27212 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A Evaluation Module with Power Stage

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A Evaluation Module with Power Stage
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
Certificado UCC27201AEVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC272xx User's Guide 14/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos