UCC27212EVM-328

UCC27212EVM-328

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC272XXEVM-328 está diseñado para evaluar el UCC27212DPR, que es un controlador de compuerta de medio puente con una capacidad de corriente máxima de 3.7 A para la fuente y 4.5 A para el disipador. Este EVM podría utilizarse para evaluar el IC del controlador según su ficha técnica. El EVM también se puede utilizar como guía de selección de componentes de IC de controladores.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con MOSFET de potencia de medio puente
  • Capacidad para probar casi todos los parámetros de la hoja de datos
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores de la misma familia.
  • Capacidad para configurar fácilmente la topología de convertidores, como los convertidores buck sincrónicos.

  • Incluye circuito integrado controlador, circuitos relacionados y transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico de potencia.
  • No incluye inductor ni condensador para formar topologías de tipo convertidor Buck.

Controladores de medio puente
UCC27212 — 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27212EVM-328 — UCC27212 Evaluation Module With Power Stage

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27212EVM-328 — UCC27212 Evaluation Module With Power Stage
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
Certificado UCC27212EVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC272xx User's Guide 14/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos