UCC27282EVM-335

UCC27282EVM-335

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC27282EVM-335 está diseñado para evaluar el UCC27282DRC, que es un controlador de puerta de medio puente de 120 V con alta capacidad de corriente máxima de fuente y disipador. Este EVM podría utilizarse para evaluar el IC del controlador conforme a su hoja de datos. El EVM también se puede utilizar como guía de selección de componentes de IC de controladores. El EVM se puede utilizar para determinar los efectos de diseño de la PCB en el rendimiento del controlador de puerta.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
Controladores de medio puente
UCC27282 — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3 A/3 A con UVLO 5 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27282-Q1 — Contr. puerta de medio puente, automotriz, 120 V y 3 A/3 A, UVLO de 5 V, interbloqueo y opciones de UCC27284 — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3 A/3 A con UVLO de 5 V y opciones de habilitación UCC27284-Q1 — Automotive, 120V 3A/3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options UCC27301A — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3.7 A/4.5 A con UVLO 7 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27301A-Q1 — Contr. puerta medio puente, autom., 120 V 3.7 A/4.5 A, UVLO 7 V, interbloqueo y opc. de habilitación UCC27311A — Contr. puerta de medio puente de 120 V 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V y opciones de habilitación UCC27311A-Q1 — Contr. puerta medio puente autom. de 120 V 3.7 A/4.5 A, UVLO de 7 V y opciones de habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V, 3-A, 5-V UVLO high-side low-side gate driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120-V, 3-A, 5-V UVLO high-side low-side gate driver evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 6/01/2020
Certificado UCC27282EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos