UCC27322Q1EVM

UCC27322Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los dispositivos UCC2732x-Q1 son una familia de controladores de alta velocidad capaces de suministrar una corriente de accionamiento de hasta 9 A de pico. Están optimizados para sistemas que requieren una corriente de Miller extrema debido a transiciones con valores elevados de dv/dt. El EVM permite evaluar las opciones lógicas, inversora (UCC27321-Q1) y no inversora (UCC27322-Q1). El UCC27321-Q1 proporciona una función de habilitación (ENBL) para controlar el funcionamiento de la aplicación del controlador y se desconecta en el EVM para mayor comodidad. Esta familia de controladores puede servir como interfaz entre controladores de baja potencia (controladores discretos, DSP, microcontroladores o microprocesadores) y MOSFET de alimentación.

Funciones
  • Fácil evaluación del dispositivo UCC27322-Q1 con posibilidad de usar FET a la salida
  • Alta capacidad de corriente de salida de pico ±9 A en la región de la meseta de Miller
  • Asignación de pines estándar de la industria con el agregado de una función de activación
  • Entradas compatibles con TTL y CMOS independientes de la tensión de alimentación

  • UCC27322Q1EVM

Drivers del lado de tierra
UCC27321-Q1 — Automotive 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with inverting input and split outputs UCC27322-Q1 — Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs UCC27332-Q1 — Contr. de canal único automotriz, VDD de 20 V, 9 A/9 A, capacidad de entrada de −5 V y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 Automotive Single 9-A High Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 6/03/2016
Certificado UCC27322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos