UCC27332Q1EVM

UCC27332Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC27332-Q1 está diseñado principalmente para evaluar el rendimiento del UCC27332-Q1. Este controlador es un controlador de 20 V VDD de lado bajo con 9 A de corriente máxima de entrada y 9 A de corriente mínima de salida para controlar MOSFET de canal N. La misma placa se puede utilizar para evaluar otras piezas compatibles con pin a pin en el encapsulado compatible.

Funciones
  • Rango de alimentación VCC de 4.5 V a 18 V
  • EVM para las funciones de baja tensión del controlador de puerta UCC27332-Q1
  • Diseño de PCB optimizado para el condensador de derivación de la fuente de polarización, selección de la resistencia de la puerta de control
Drivers del lado de tierra
UCC27332-Q1 — Contr. de canal único automotriz, VDD de 20 V, 9 A/9 A, capacidad de entrada de −5 V y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable
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
* EVM User's guide UCC27332-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/10/2023
Certificado UCC27332Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 3/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos