UCC27531EVM-184

UCC27531EVM-184

Haga su pedido ahora

Información general

La UCC27531EVM-184 es una tarjeta secundaria de controlador de puerta totalmente aislada que proporciona una plataforma de pruebas para una evaluación rápida y sencilla del controlador UCC27531DBV. Este EVM, que se alimentado por una única fuente externa de +12 V y que presenta un conjunto completo de puntos de prueba y puentes, se puede utilizar para la evaluación de un controlador aislado adecuado para accionar aplicaciones de convertidor de potencia. Este EVM acepta las señales de accionamiento y las dirige a través de un límite aislado, lo que permite utilizarlas para accionar interruptores de lado bajo o alto. Este EVM está pensado como una herramienta de evaluación para el UCC27531 y no está destinado a su uso como producto final.

Funciones
Tarjeta secundaria de controlador de puerta IGBT con señal de entrada/salida y aislamiento de polarización. Incluye optoacoplador para el aislamiento de la ruta de señal y fuentes de alimentación de polarización aisladas para los accionamientos de puerta positivos y negativos. Solo requiere una única tensión de entrada de 12 V para la alimentación de polarización. Se puede utilizar como accionamiento de puerta completo de lado alto o lado bajo. Opción adicional para tensión de puerta a emisor (VGE) negativa. Entrada aislada para la función de habilitación/desactivación. 11 puntos de prueba y 16 puentes de pin único, ubicados estratégicamente para facilitar la evaluación del IC, el diseño del sistema y el circuito, lo que hace que el EVM sea flexible para diferentes objetivos de configuración.
Drivers del lado de tierra
UCC27531 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27531-Q1 — Automotive, 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and split outputs UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs UCC27533 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting/noninverting inputs UCC27536 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and inverting input UCC27537 — 35V VDD 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and EN pin UCC27538 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO and dual input
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27531EVM-184 — UCC27531 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27531EVM-184 — UCC27531 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC27531EVM-184 4/12/2012
Certificado UCC27531EVM-184 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos