UCC27614EVM

UCC27614EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC27614 está diseñado para evaluar el controlador de puerta monocanal 2 × 2 de 30 V y 10 A de TI. Este EVM está diseñado para evaluar el circuito integrado del controlador según los parámetros de la ficha técnica. El circuito integrado del controlador se puede evaluar frente a diversas cargas capacitivas y resistivas. El EVM se puede ajustar con una configuración inversora o no inversora. El EVM está preparado para evaluar transistores de potencia con tamaño TO-220.

Funciones
  • Controlador de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
  • Posibilidad de utilizar configuraciones inversoras o no inversoras
  • Marcadores de posición TO-220 para evaluaciones de transistores de potencia
Drivers del lado de tierra
UCC27614 — Contr. comp., lado bajo, único canal, VDD de 30 V, 10 A/10 A con UVLO de 4 V y demora de prop. baja UCC27614-Q1 — Contr. puerta lado bajo, canal único, 30 V 10 A/10 A, autom., UVLO de 4 V, baja demora de prop.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27614EVM — UCC27614 evaluation module single-channel 30-V, 10-A high-speed low-side gate driver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27614EVM — UCC27614 evaluation module single-channel 30-V, 10-A high-speed low-side gate driver
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
* EVM User's guide Using the UCC27614EVM PDF | HTML 13/06/2021
Certificado UCC27614EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos