UCC27714EVM-551

UCC27714EVM-551

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM de 600 W se diseñó para demostrar cómo se pueden utilizar el CI de control UCC28950 y los controladores de puerta UCC27524A y UCC27714 en un convertidor de puente completo con desplazamiento de fase que alcanza ZVS entre el 50 y el 100 % de carga.

Funciones
  • ZVS de 50 a 100 % de carga
  • Ejemplo de diseño de alta eficiencia para más de 80 aplicaciones
  • Modo de carga/DCM Función para reducir la disipación de potencia sin carga y cumplir con los requisitos del modo ecológico
Controladores de CA/CC
UCC28950 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control de rectificación síncrona UCC28951 — Controlador de puente completo con cambio de fase ecológica y control SR para un amplio rango de ten

 

Controladores de medio puente
UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

 

Drivers del lado de tierra
UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Herramienta obsoleta

Esta herramienta está obsoleta y ya no está disponible para su compra.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W Phase Shifted Full Bridge Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W Phase Shifted Full Bridge Converter Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCC27714EVM-551 for Evaluating the UCC28951-Q1 6/10/2016
* EVM User's guide Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) 14/09/2015
Certificado UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos