UCC27735Q1EVM

UCC27735Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC27735-Q1 se ha desarrollado para que se pueda evaluar el rendimiento del controlador UCC27735-Q1 y compararlo con los parámetros de la hoja de datos, o conectarlo externamente a dispositivos de potencia con provisiones para la flexibilidad de la resistencia de la puerta de fuente y sumidero. La placa de evaluación UCC27735Q1EVM utiliza puntos de prueba de montaje en superficie que permiten la conexión a las entradas LI, HI, VDD y HB. Hay otros puntos de prueba disponibles para sondear el UCC27735-Q1. El sesgo de entrada está configurado de manera que el sesgo del lado alto VHB-VHS puede obtenerse de VCC, o se puede agregar un sesgo adicional externo para proporcionar VHBVHS directamente. Las salidas del controlador del lado alto y del lado bajo están separadas en HS y GND, respectivamente, para permitir la evaluación de las capacidades de la tensión negativa del UCC27735-Q1 HS.

Funciones
  • EVM para las funciones de baja tensión del controlador de puerta UCC27735-Q1
  • Rango de fuente de alimentación VCC de 10 V a 21 V
  • Entradas compatibles con TTL
  • Diseño de PCB optimizado para el condensador de derivación de la fuente de polarización, selección de la resistencia de la puerta de control
  • Carga capacitiva, resistencia de control de puerta externa y diodo para la evaluación de la red de control de puerta
  • Permite la verificación rápida de la mayoría de los parámetros de la hoja de datos
  • Los puntos de prueba permiten sondear todos los pines clave del UCC27735-Q1
Controladores de medio puente
UCC27734 — Contr. comp. autom., medio puente de 700 V, 3.5 A/4 A, UVLO 9 V, tolerancia a alta dV/dt e interbloq UCC27734-Q1 — Contr. comp., medio puente autom., 700 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 9 V, tolerancia a alta dV/dt e interbl. UCC27735 — Contr. comp. medio puente, 700 V, 3.5 A/4 A, UVLO 9 V, tolerancia a alta dV/dt, interbloqueo y hab. UCC27735-Q1 — Contr. de comp., medio puente autom, 700 V, 3.5/4 A, UVLO 9 V, toler. a dV/dt, interbloq. y habilit.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC27735Q1EVM — Módulo de evaluación UCC27735-Q1 para controlador de medio puente de 700 V, 4 A/4 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC27735Q1EVM — Módulo de evaluación UCC27735-Q1 para controlador de medio puente de 700 V, 4 A/4 A
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
* EVM User's guide UCC27735Q1EVM User's Guide PDF | HTML 8/09/2025
Certificado UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos