UCC28051EVM

UCC28051EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC28051 es un convertidor de tensión CA-CC autónomo de 100 W con corrección del factor de potencia (PFC). El módulo de potencia se diseñó para mostrar cómo se podía configurar el UCC28051 en un prerregulador con corrección del factor de potencia fuera de línea. El módulo se diseñó para funcionar con un rango de entrada universal de 85 V a 265 V con una salida regulada de 400 V CC.

Controladores de CA/CC
UCC28050 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 15.6 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, de - UCC28051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, d UCC38050 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 15.6 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, de - UCC38051 — Controlador PFC con modo de transición con UVLO de 12.5 V/9.7 V y conformidad con IEC61000-3-2, de 0
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28051EVM — UCC28051 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28051EVM — UCC28051 Evaluation Module
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
Certificado UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) 3/02/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos