UCC28056EVM-296

UCC28056EVM-296

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28056EVM es un módulo de evaluación (EVM) de convertidor PFC con el UCC28056, un controlador PFC en modo mixto CrM/DCM. El EVM admite una entrada de 85 VCA a 265 VCA y proporciona una salida de 390 VCC con una potencia de salida a carga completa de 165 W.

Funciones
  • Factor de potencia unitario y THD optimizado
  • La mejor eficiencia en carga ligera del sector con gestión avanzada de eficiencia en carga ligera.
  • Consumo de potencia sin carga <50 mW
  • No se requiere bobinado ZCD de inductores, lo que permite reducir el costo sin comprometer el factor de potencia.
  • Respuesta dinámica rápida y mejorada (control no lineal)
  • Protección sólida y completa

  • Pautas generales de seguridad del usuario de Texas Instruments para la evaluación de alta tensión (HV EVM TI)

Controladores de CA/CC
UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28056EVM-296 — Placa de evaluación UCC28056 de PFC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28056EVM-296 — Placa de evaluación UCC28056 de PFC
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
* EVM User's guide UCC28056EVM-296 Evaluation Module User Guide (Rev. C) 31/10/2019
Certificado UCC28056EVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos