UCC28061EVM

UCC28061EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28061 es un prerregulador bifásico de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de transición. El UCC28061EVM es un módulo de evaluación (EVM) con una salida de 390 V, 300 W de CC que funciona con una entrada universal de 85 VRMS a 265 VRMS y proporciona corrección del factor de potencia. El prerregulador utiliza el controlador intercalado PFC UCC28061 para dar forma a la onda de corriente de entrada y proporcionar corrección del factor de potencia. Este dispositivo utiliza la tecnología Natural Interleaving™ de TI para intercalar fases de refuerzo. Esta guía del usuario proporciona el esquema, la lista de materiales, el dibujo de ensamblaje para una aplicación de placa de circuito impreso de un único lado y la información de configuración de prueba necesaria para evaluar el UCC28061 en una aplicación PFC típica.

Controladores de CA/CC
UCC28061 — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido UCC28061-Q1 — Controlador PFC intercalado en modo de transición automotriz con inmunidad mejorada al ruido audi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module
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
Certificado UCC28061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module 6/05/2008

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos