UCC28064EVM-004

UCC28064EVM-004

Haga su pedido ahora

Información general

El preregulador utiliza el controlador PFC entrelazado en modo de transición UCC28064 para dar forma a la onda de corriente de entrada y proporcionar corrección del factor de potencia. Este dispositivo proporciona un funcionamiento bifásico intercalado a alta potencia, un funcionamiento monofásico a niveles de potencia más bajos y un funcionamiento en modo de carga a niveles de potencia muy bajos. La guía del usuario proporciona el esquema, la lista de materiales, la especificación eléctrica y los resultados de las pruebas de una aplicación típica.

Funciones
  • PFC en modo de transición intercalado para aplicaciones de alta potencia
  • Funcionamiento monofásico para una alta eficiencia a niveles de potencia medios
  • Funcionamiento en modo de carga para una alta eficiencia con niveles de potencia muy bajos
  • Feedforward de tensión de línea para una respuesta transitoria de línea rápida
  • Ganancia del amplificador no lineal para una respuesta dinámica rápida

  • Pautas de seguridad para el usuario de alta tensión

Controladores de CA/CC
UCC28064A — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con alta eficiencia de carga ligera UCC28065 — Controlador PFC con modo de transición natural Interleaving™ con conmutación de alta frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28064EVM-004 — 300W interleaved PFC pre-regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28064EVM-004 — 300W interleaved PFC pre-regulator evaluation module
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
* EVM User's guide UCC28064EVM-004 User's Guide (Rev. A) 22/06/2018
Certificado UCC28064EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos