UCC28180EVM-573

UCC28180EVM-573

Haga su pedido ahora

Información general

UCC28180EVM destaca las muchas ventajas de usar el controlador PFC elevador con modo corriente continua UCC28180 (núm. de literatura de TI SLUUAT3). El controlador funciona con control del modo de corriente promedio a frecuencia de conmutación fija programable de 120 kHz. La compensación de bucle de corriente externa y tensión, con funciones de protección avanzadas, hacen ideal este controlador para fuentes de alim. de servidores y de escritorio, industriales y electrodomésticos.

Funciones
  • Salida de 360 W, 390 V
  • Rango de tensión de entrada universal fuera de línea
  • Control PWM con modo de corriente promedio
  • No se necesita detección de línea de CA
  • Frecuencia de oscilador fija de 120 kHz, programable con una única resistencia externa
  • Sobrecorriente suave y limitación de corriente máxima ciclo a ciclo
  • Bloqueo por baja tensión VCC con baja corriente de arranque
  • Detección de bucle abierto de regulación de tensión
  • Protección de sobretensión de salida con recuperación de histéresis
  • Respuesta dinámica mejorada
  • Arranque suave
Controladores de CA/CC
UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28180EVM-573 — Placa de evaluación UCC28180EVM-573 de PFC de 360 W

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28180EVM-573 — Placa de evaluación UCC28180EVM-573 de PFC de 360 W
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
* EVM User's guide Using the UCC28180EVM-573 (Rev. B) 27/11/2013
Certificado UCC28180EVM-573 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos