UCC28250EVM-564

UCC28250EVM-564

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28250EVM-564 es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el controlador PWM avanzado UCC28250 con funcionamiento prepolarización. El UCC28250EVM-564 comprende un convertidor CC/CC de medio puente simétrico que convierte una entrada CC de 36 V a 75 V en una salida de CC 3.3 V con una potencia de salida máxima de 100 W.

Funciones
  • Inicio prepolarizado
  • Salidas de control de rectificador sincrónico con retardos programables (incluye el soporte de retardo cero)
  • Control del modo de tensión con alimentación anticipada de la tensión de entrada o control del modo de corriente
  • Control del lado principal o secundario
  • Salida de referencia precisa de 3.3 V y 1.5 %
  • Capacidad de frecuencia de conmutación de 1 MHz
  • Protección contra sobrecorriente ciclo a ciclo con precisión del 1 % con salidas de ciclo de trabajo coincidentes
  • Temporizador de arranque suave programable y de reinicio en modo hipo
Controladores de CA/CC
UCC28250 — Controlador PWM avanzado de medio puente/puente completo con funcionamiento prepolarizado UCC28251 — Controlador PWM avanzado de medio puente/puente completo con funcionamiento prepolarizado para aplic
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28250EVM-564 — Módulo de evaluación UCC28250 para controlador PWM avanzado con funcionamiento de carga prepolarizado y control de lado secundario

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28250EVM-564 — Módulo de evaluación UCC28250 para controlador PWM avanzado con funcionamiento de carga prepolarizado y control de lado secundario
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) 7/10/2011
Certificado UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) 15/02/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos