UCC28610EVM-474

UCC28610EVM-474

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC28610EVM-474 es un convertidor de retorno en modo discontinuo (DCM) fuera de línea de 25 W que proporciona 12 V a una corriente de carga máxima de 2.1 A y funciona desde una entrada de CA universal. El módulo se controla con el controlador de retorno en modo ecológico UCC28610 que utiliza una arquitectura en cascada que permite un control de corriente totalmente integrado sin una resistencia de detección externa. El convertidor mantiene el funcionamiento en modo discontinuo en todo el rango de funcionamiento. Este enfoque innovador da como resultado mejoras en la eficiencia, la confiabilidad y el costo del sistema en comparación con un flyback convencional.

Funciones
  • Salida aislada de 25 W y 12 V
  • Rango de tensión de entrada fuera de línea universal
  • Supera los requisitos del EPS Energy Star™ versión 2.0 para eficiencia de carga activa y consumo de energía sin carga
  • Cumple con los requisitos de emisiones conducidas de la norma EN 55022 Clase B
  • La configuración en cascada permite un control de corriente totalmente integrado sin una resistencia de detección externa
  • Múltiples modos de funcionamiento para una eficiencia óptima en todo el rango de funcionamiento
  • Protección contra sobrecorriente para limitar la corriente de entrada y salida RMS
  • Sobrecarga temporizada con respuesta de apagado/reintento
  • Protección de sobrecarga de salida sin optoacopladores
Controladores de CA/CC
UCC28610 — Controlador de fuente de alimentación de retorno de 12 W a 65 W en modo ecológico
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28610EVM-474 — 25-W Universal Off-Line Flyback Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28610EVM-474 — 25-W Universal Off-Line Flyback Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) 24/06/2011
Certificado UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos