UCC28630EVM-572

UCC28630EVM-572

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC28630EVM-572 de Texas Instruments es un convertidor de retorno regulado desde el lado principal (PSR) de 65 W para aplicaciones fuera de línea, con capacidad de sobretensión transitoria de 130 W. Está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final.

Funciones
  • Capacidad de potencia máxima transitoria del 200 % de potencia de salida nominal
  • La regulación desde el lado principal (PSR) elimina el optoacoplador
  • Descarga activa X-cap para reducir la potencia sin carga.
  • Regulación de tensión de +/- 1 %
  • Regulación de corriente constante de +/- 7.5 % (7 A nominales)
  • No hay ruido audible.
  • Funciones de protección: Sobretensión de salida, sobretensión de polarización, caída de tensión de CA, sobrecorriente.
  • Modulación por dispersión de frecuencias para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI).
Controladores de CA/CC
UCC28630 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap y frecuenci UCC28631 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima y frecuencia de ruido blanc UCC28632 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR y modo de potencia máxima UCC28633 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, descarga X-cap, límite CC UCC28634 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR, modo de potencia máxima, límite CC ajustable y frec
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28630EVM-572 — UCC28630 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28630EVM-572 — UCC28630 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) 18/03/2015
Artículo técnico How to characterize a power transformer for EMI performance PDF | HTML 16/09/2025
Certificado UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos