UCC28704EVM-724

UCC28704EVM-724

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28704EVM-724 es una fuente de alimentación aislada fuera de línea de 10 W que proporciona salida 5 V en un puerto USB-A. La tensión y la corriente de salida del convertidor se regulan con precisión del 5 % sin utilizar un optoacoplador ni circuitos de retroalimentación del lado secundario. El EVM demuestra una solución de bajo costo para cumplir con los estándares globales de eficiencia de la fuente de alimentación externa (Departamento de Energía de Nivel VI, Código de conducta de la UE V5, Nivel 2, etc.) sin agregar un rectificador sincrónico del lado secundario.

Funciones
  • Rango de entrada de CA universal (85 V a 265 V CA) y salida aislada 5 V/2 A
  • exactitud de tensión (CV) y corriente de salida (CC) del 5 % con regulación del lado principal (PSR)
  • Eficiencia promedio del 83 % y consumo en modo de espera inferior a 60 mW, que supera los estándares del Nivel VI del DoE y del Código de conducta de la UE, V5, Nivel 2
  • Ondulación de tensión de salida de 80 mV pico a pico al final de un cable de 0.15 Ω
  • Protecciones contra fallas: sobretensión de salida, sobrecorriente y cortocircuito de carga
Controladores de CA/CC
UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28704EVM-724 — UCC28704 5V/10W Off-Line Power Supply With PSR for USB Wall Adapters Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28704EVM-724 — UCC28704 5V/10W Off-Line Power Supply With PSR for USB Wall Adapters Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter 26/01/2016
Certificado UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 4/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos