UCC28711EVM-160

UCC28711EVM-160

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC28711EVM-160 de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el rendimiento del PWM de tensión constante y corriente constante con regulación del lado principal UCC28711. El EVM 5W se utiliza para evaluar un adaptador fuera de línea para aplicaciones USB. Convierte una tensión de entrada de 90 V a 265 V RMS a 5 V CC, con un límite de corriente de 1 A para aplicaciones de adaptadores USB. Está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final.

Funciones
  • <10 mW de potencia sin carga
  • La regulación del lado principal (PSR) elimina el optoacoplador
  • Regulación de tensión y corriente de +/- 5 %
  • La frecuencia de conmutación máxima de 100 KHz permite diseños de cargadores de alta densidad de potencia
  • Funcionamiento de conmutación de valle cuasirresonante para la máxima eficiencia global
  • El amplio rango de VDD (35 V) permite utilizar un condensador de polarización pequeño
  • Salida de accionamiento para MOSFET-Funciones de protección: Sobretensión, línea baja, sobrecorriente
Controladores de CA/CC
UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable UCC28701 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, opción NTC y compensación de cable de 0 mV UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa UCC28711 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca UCC28713 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle, opción NTC y compensación de ca
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28711EVM-160 — UCC28711 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28711EVM-160 — UCC28711 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC28711EVM-160 14/09/2012
Certificado UCC28711EVM-160 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
UCC28700EVM-068 — Módulo de evaluación UCC28700

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos