UCC28720EVM-212

UCC28720EVM-212

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28720EVM-212 es un módulo de evaluación de 5 W para evaluar un adaptador fuera de línea para aplicaciones USB. Está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCC28720EVM-212 convierte una tensión de entrada de 100 V a 240 V RMS a 5 VCC, con un límite de corriente de 1 A para aplicaciones de adaptadores USB.

Funciones
  • <10 mW de potencia sin carga
  • La regulación del lado principal (PSR) elimina el optoacoplador
  • Regulación de tensión y corriente de +/-5 %
  • Funcionamiento de conmutación de valle cuasirresonante para la máxima eficiencia global
  • El amplio rango de VDD (35 V) permite utilizar un condensador de polarización pequeño
  • Salida de accionamiento para bipolares de bajo costo
  • Funciones de protección: Sobretensión, línea baja, sobrecorriente
Controladores de CA/CC
UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa UCC28720 — Controlador de corriente y tensión constantes con regulación del lado primario para dispositivos de UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W Evaluation Module for USB off-line adapter
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
* EVM User's guide Using the UCC28720EVM-212 (Rev. A) 20/09/2013
Certificado UCC28720EVM-212 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos