UCC28750EVM-071

UCC28750EVM-071

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28750EVM-071 es un módulo de evaluación de 60 W para evaluar un convertidor de potencia de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC) fuera de línea. El UCC28750EVM-071 está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCC28750EVM-071 convierte la tensión de entrada de 85 VRMS a 265 VRMS a 24 V de DC, con una potencia de salida de 60 W.

Funciones
  • Salida regulada de 24 V ±5 % y 60 W
  • Amplio rango de tensión de entrada de 85 VRMS a 265 VRMS
  • Eficiencia máxima de carga >90 %
Controladores de CA/CC
UCC28750 — Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller
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
* EVM User's guide Using the UCC28750EVM-071 60-W AC to DC Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15/11/2023
Certificado UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos