UCC28780EVM-021

UCC28780EVM-021

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28780EVM-021 es un módulo de evaluación (EVM) de 45 W para evaluar un adaptador flyback de abrazadera activa fuera de línea para la carga de portátiles y otras aplicaciones. El módulo de evaluación cumple los requisitos de eficiencia de nivel 2 del CdC y de nivel 6 del DoE. Está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCC28780EVM-021 convierte la tensión de entrada de 90 VRMS a 264 VRMS hasta 20 VCC, con una corriente nominal de salida de 2.25 A y un límite de 160 ms para la capacidad de sobrealimentación. Los principales dispositivos utilizados en este diseño son el controlador flyback de abrazadera activa UCC28780, el controlador SR UCC24612 y los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de Si.

Funciones
  • Convertidor de CA a CC de 45 W y 20 V que utiliza un controlador flyback de abrazadera activa, un circuito integrado de potencia de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de Si y rectificación sincrónica.
  • Alta eficiencia (> 93 %), alta densidad de potencia (> 20 W/pulg.3), baja potencia en modo de espera (55 mW) y alta frecuencia de conmutación (300 kHz).
  • Supera los requisitos de eficiencia del Código de Conducta de la UE y del Departamento de Energía de EE. UU.
  • La función de modo de carga adaptativo mantiene una alta eficiencia incluso con cargas ligeras
  • Este módulo de evaluación está probado y disponible para pedidos e incluye una Guía del usuario.

  • Pautas de seguridad para usuarios de módulos de evaluación de alta tensión

Controladores de CA/CC
UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

 

Referencias de tensión en derivación
ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28780EVM-021 — UCC28780 Active Clamp Flyback Converter 45W EVM With UCC24612 and Si MOSFET

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28780EVM-021 — UCC28780 Active Clamp Flyback Converter 45W EVM With UCC24612 and Si MOSFET
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
* EVM User's guide Using the UCC28780EVM-021 15/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos