UCC28781EVM-053

UCC28781EVM-053

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28781EMV-053 demuestra una fuente de alimentación de polarización automotriz de alta eficiencia, alta densidad y alta tensión con una salida de 60 W y 15 V que utiliza un controlador de retorno de tensión cero (ZVSF). El UCC28781-Q1 acciona directamente un transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de silicio del lado primario y acciona un rectificador síncrono del lado secundario a través de un controlador de puerta aislado UCC5304 para aumentar la eficiencia y lograr ZVS.

Funciones
  • El funcionamiento a alta frecuencia (150 kHz) permite reducir el tamaño de la solución, mientras que el funcionamiento multimodo mantiene una alta eficiencia en toda la línea y la carga.
  • La salida fija de 15 V tiene una capacidad nominal de 4 ACC cuando la entrada está entre 500 VCC y 250 VCC y se reduce a 2 A para entradas entre 250 VCC y 50 VCC.
  • Eficiencia del >94 % a 250 VCC, carga completa y potencia en espera <70 mW a 500 VCC, sin carga.
  • También incluye un medio opcional integrado para alimentar el EVM desde una fuente de 90 VCA a 264 VCA.
  • Este diseño de circuito está probado y está disponible como EVM con su correspondiente guía de usuario.
Controladores de CA/CC
UCC28781 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado UCC28781-Q1 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado

 

Controladores de compuertas aislados
UCC5304 — Controlador de puerta aislado de un solo canal, 4 A/6 A, reforzado

 

Referencias de tensión en derivación
ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCC28781 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado UCC28781-Q1 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
Controladores de CA/CC
UCC28781 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado UCC28781-Q1 — Controlador de retorno de conmutación de tensión cero (ZVS) y alta densidad con control SR integrado
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Using the UCC28781EVM-053 Zero-Voltage-Switching Flyback Converter (Rev. A) PDF | HTML 15/09/2022
Certificado UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos