UCC28782EVM-030

UCC28782EVM-030

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC28782EVM-030 demuestra una alta eficiencia y densidad para un adaptador fuera de línea USB Type-C de 65 W con suministro de potencia (PD) que utiliza el controlador de retorno de abrazadera activa UCC28782. La entrada admite una tensión universal de 90 VCA a 264 VCA y la salida única se puede ajustar a 5 V, 9 V y 15 V, todos a un máximo de 3 A y 20 V a un máximo de 3.25 A, que se puede ajustar con el controlador de interfaz USB PD. El funcionamiento de alta frecuencia de 250 kHz nominal permite un tamaño reducido de la solución, mientras que el funcionamiento multimodo mantiene una alta eficiencia. El LMG2610 integra FET de lado alto y lado bajo, controladores de puerta, cambiadores de nivel de lado alto y proporciona una emulación de detección de corriente sin pérdidas. La rectificación síncrona se utiliza en la salida para aumentar la eficiencia.

Funciones
  • Entrada CA universal de 90 a 264 VCA con salida compatible con USB Type-C PD 3.0 de hasta 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A)
  • La eficiencia y el consumo de energía en espera superan los requisitos normativos CoC, nivel 2, y DOE, nivel VI
  • Densidad de potencia de 30 W/in3 con una eficiencia del 93 % a carga completa de 90 VCA
  • El difuminado de frecuencia y la descarga del condensador x simplifican el cumplimiento de los requisitos de EMI según la norma EN 55022
  • Utiliza MOSFET de GaN para aumentar la eficiencia

  • Evaluación de alta tensión general de Texas Instruments (TI_HV_EVM)

Aisladores digitales
ISO7710 — Aislador digital de 1 canales reforzado

 

Controladores de CA/CC
UCC28782 — Controlador de retorno de alta densidad para topologías de pinza activa (ACF) y de conmutación de te

 

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG2610 — Semipuente de GaN de 650 V 170/248 mΩ para ACF con controlador, protección y detección de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge
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
* EVM User's guide Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) PDF | HTML 28/07/2022
Certificado UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 29/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos