UCC28881EVM-680

UCC28881EVM-680

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC28881EVM-680 es una fuente de alimentación tipo buck de alta tensión fuera de línea que proporciona 13 VCC con una salida máxima de 225 mA. La entrada acepta un rango de tensión de 85 VCA a 265 VCA.

Funciones
  • Salida única de 13 V
  • Rango de carga de sin carga a 225 mA
  • Rango de tensión de entrada universal fuera de línea
  • Protección de sobrecarga y cortocircuito de salida
  • Arranque y reinicio controlados después de protección contra fallos
Convertidores de CA/CC
UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28881EVM-680 — UCC28881 Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28881EVM-680 — UCC28881 Offline High-Side Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 8/12/2015
Certificado UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos