UCC28911EVM-718

UCC28911EVM-718

Haga su pedido ahora

Información general

Módulo de ev. UCC28911EVM-718, fuente de alimentación de retorno fuera de línea, da regulación aislada de tensión y corriente de salida sin optoacoplador y componentes de realim. del lado secundario. La entrada acepta un rango de 85 VAC a 265 VAC, 47 Hz a 64 Hz. El módulo de evaluación usa el conmutador PWM HV UCC28911 CV/CC. Este dispositivo integra un MOSFET de 700 V y un controlador que procesa la información de func. de un devanado de retorno aux. y del MOSFET de potencia para dar control preciso de tensión y corriente de salida. Los algoritmos de control en UCC28911 permiten que las eficiencias operativas cumplan o superen las normas. Las pocas piezas del sistema y las funciones de protección avanzadas integradas dan una solución rentable que cumple los requisitos mundiales de eficiencia energética.

Funciones
  • Salida aislada de 7.5 W y 5 V
  • Menos de 20 mW de consumo de potencia en modo de espera
  • La regulación del lado primario elimina el optoacoplador
  • Rango de tensión de entrada universal fuera de línea
  • Protección de sobretensión de salida
  • Protección de baja tensión de entrada
  • Apagado térmico
  • Arranque y reinicio controlados después de protección contra fallas
Convertidores de CA/CC
UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28911EVM-718 — UCC28911 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28911EVM-718 — UCC28911 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC28911EVM-718 6/03/2015
Certificado UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos