UCC2891EVM-520

UCC2891EVM-520

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC2891EVM es un convertidor directo que proporciona una salida regulada de 3.3 V con una corriente de carga de 30 A, y funciona con una entrada de 48 V. El EVM funciona en todo el rango de entrada de telecomunicaciones de 36 V a 75 V y es capaz de regular completamente hasta una corriente de carga cero. El módulo utiliza el controlador PWM de pinza activa en modo corriente UCC2891 para demostrar de forma eficaz la técnica de restablecimiento del transformador de abrazadera activa. En combinación con la rectificación sincrónica, este EVM está configurado para funcionar a 250 kHz y presenta una eficiencia máxima de algo más del 92 %, con una eficiencia a carga completa del 89 %.

Funciones
  • Baja fluctuación de salida
  • Apagado suave de MAIN y AUX
  • Ideal para convertidores de retorno con abrazadera activa/reinicio de restablecimiento
  • Proporciona un controlador auxiliar complementario con tiempo muerto programable (retardo de encendido) entre los interruptores AUX y MAIN
  • Control de modo de corriente máxima con limitación de corriente ciclo por ciclo
  • Regulador de arranque con entrada de 110 V
  • Salidas TrueDrive™ de 2 A de disipación y 2 A de fuente
  • Umbral preciso de línea UV y línea OV
  • Compensación de pendiente programable
  • Oscilador sincronizable de 1.0 MHz
  • Ciclo de trabajo máximo programable y preciso
  • Arranque suave programable
Controladores de CA/CC
UCC2891 — Controlador PWM con modo de corriente de pinza activa de 110 V y FET de pinza de canal P y umbral CS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC2891EVM-520 — Evaluation Module for UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC2891EVM-520 — Evaluation Module for UCC2891 Current Mode Active Clamp PWM Controller
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
Certificado UCC2891EVM-520 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 48-V to 3.3-V Forward Converter w/Active Clamp Reset Using the UCC2891 Active Cl (Rev. A) 13/04/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos