UCC2897AEVM

UCC2897AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC2897A es un convertidor directo con restablecimiento de abrazadera activa que proporciona una salida regulada de 3.3 V a una corriente de carga de 30 A, y funciona con una entrada de 48 V. El diseño funciona en todo el rango de entrada de telecomunicaciones de 36 V a 72 V y es capaz de regular completamente hasta una corriente de carga cero. El módulo utiliza el controlador PWM de pinza activa en modo corriente UCC2897A para demostrar de manera eficaz la técnica de restablecimiento del transformador de abrazadera activa.

Funciones
  • Restablecimiento del transformador ZVS mediante la técnica de abrazadera activa en el convertidor directo.
  • Todos los componentes de montaje en superficie, medio ladrillo de doble cara (2.2 x 2.28 x 0.5).
  • Abrazadera activa de lado bajo con tiempo muerto programable para ZVS.
  • Control en modo corriente con función de sincronización doble.
  • Compensación interna de la pendiente PWM.
  • Arranque directamente desde la tensión de entrada de telecomunicaciones.
  • La etapa de salida del rectificador sincrónico permite un funcionamiento de alta eficiencia.
  • Arranque suave programable.
  • Corriente de salida ADC de hasta 30 A.
  • Regulación a una corriente de carga cero.
  • Protección contra sobrecorriente y cortocircuito sin cierre, ciclo por ciclo.
  • Protección de baja tensión de entrada sin bloqueo.
  • Protección de sobretensión de entrada sin bloqueo.
  • Aislamiento de 1500 V primario a secundario
Controladores de CA/CC
UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC2897AEVM — UCC2897A Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC2897AEVM — UCC2897A Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC2897AEVM 27/02/2009
Certificado UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos