UCC33420EVM-080

UCC33420EVM-080

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC33420EVM-080 tiene como objetivo permitir a los diseñadores evaluar el rendimiento y las capacidades del UCC33420. El UCC33420 es un módulo convertidor CC/CC aislado capaz de suministrar 1.5 W con aislamiento de 3 kVrms en un encapsulado VSON-12 muy pequeño y compacto (4 mm x 5 mm x 1 mm), que reduce el espacio ocupado y proporciona una alta densidad de potencia. El UCC33420 puede funcionar de 4.5 V a 5.5 V en el lado de la entrada y puede regular el lado secundario a 5 V o 5.5 V configurando el pin SEL. Este EVM demuestra las típicas tensiones de suministro doble de polarización utilizadas en aplicaciones automotrices e industriales.

Funciones
  • Módulo convertidor CC/CC aislado de 1.5 W UCC33420 con tensiones de alimentación de polarización aisladas
  • Transformador, potencia y etapa de control totalmente integrados en un encapsulado VSON-12 (4 mm x 5 mm x 1 mm) con 12 pines
  • AEC-Q100, aislamiento de 3-kVRMS, funciones de protección y bajas emisiones electromagnéticas
  • Este EVM demuestra un suministro de polarización aislado utilizado en aplicaciones automotrices e industriales
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC33020 — Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado UCC33020-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kV rms con transformador integrado UCC33410 — Módulo CC-CC aislado de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado UCC33410-Q1 — Módulo CC-CC aislado automotriz, de 5 V a 3.3 V, 1 W y 3 kVrms, con transformador integrado UCC33420 — Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado UCC33420-Q1 — Módulo CC-CC aislado para uso automotriz, 5 V/5 V, 1.5 W, 3 kVrms, con transformador integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC33420EVM-080 — UCC33420 evaluation module
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
* EVM User's guide UCC33420EVM-080 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 6/02/2025
Certificado UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 19/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos