UCC33421EVM-092

UCC33421EVM-092

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC33421EVM-092 está diseñado para permitir a los diseñadores evaluar el rendimiento y las capacidades de la familia de dispositivos automotrices e industriales UCC33xx1. El UCC33421 es un módulo convertidor CC/CC aislado capaz de suministrar 1.5 W con 5 kVrms de aislamiento, en un encapsulado muy pequeño y compacto DHA-16 (5.85 mm × 7.50 mm × 2.65 mm), lo que reduce el área ocupada y proporciona una alta densidad de potencia. Los dispositivos UCC334x1 pueden funcionar de 4.5 V a 5.5 V. Los UCC330x1 pueden funcionar 3.0 V a 5.5 V en el lado de la entrada. Los dispositivos UCC33x21 pueden regular el lado secundario a 5 V o 5.5 V y UCC33x11 a 3.3 V o 3.7 V configurando el pin SEL. Este módulo de evaluación (EVM) demuestra las típicas tensiones de suministro aisladas de polarización que se utilizan en aplicaciones automotrices e industriales.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Corriente de salida constante de 60 mA
  • Rango de tensión de salida de 5 V a 24.5 V
  • Rango de atenuación del 0.1 % al 100 %
  • Frecuencia de conmutación de 1.1 MHz
  • Modo de modulación por ancho de pulso (PWM) de fuerza para una baja ondulación de salida
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC33411-Q1 — Módulo CC-CC automotriz, entrada 5 V, salida 3.3 V, 1 W, aislamiento 5 kV rms, transformador int. UCC33421 — Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVrms con transformador integrado UCC33421-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module
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
* EVM User's guide UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 4/08/2025
Certificado UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos