UCC34141EVM-116

UCC34141EVM-116

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) acepta el UCC35341-Q1 como variante de 2 W directa y compatible pin a pin del módulo de polarización de 1.5 W UCC34141-Q1. El EVM UCC34141EVM-116 funciona de 5.5 VIN a 20 VIN y está configurado para dos salidas de VDD = 18 V y VEE = –5 V.

Funciones
  • Compatible pin a pin con UCC34141-Q1
  • Alta densidad de potencia
  • Aislamiento de 5 kVRMS
  • Señal de drenaje abierto/buena potencia (PG)
  • Protecciones integradas: Bloqueo de baja tensión (UVLO), bloqueo de sobretensión (OVLO), cortocircuito, protección de sobretensión (OVP), protección de baja tensión (UVP) y apagado térmico.
  • Pin ENA para habilitación lógica, control ON/OFF
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC34141 — 5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer UCC34141-Q1 — Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado UCC35341-Q1 — Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, 2 W, regulado en 5 kVRMS, transformador integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC34141EVM-116 — Módulo de evaluación UCC34141

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC34141EVM-116 — Módulo de evaluación UCC34141

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC34141EVM-116 Evaluation Module for Automotive and Industrial Bias Supply Applications (Rev. B) PDF | HTML 25/03/2026
Certificado UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos