Este módulo de evaluación (EVM) permite a los diseñadores evaluar de forma rápida y eficaz el UCC35131-Q1 para su uso en aplicaciones automotrices o industriales que requieran un controlador de puerta, una potencia de polarización del CI de hasta 2 W y un aislamiento de hasta 5 kVRMS. El EVM demuestra el tamaño reducido, la alta densidad de potencia, la exactitud en la regulación de tensión y el robusto conjunto de funciones de protección necesarios para proporcionar una alimentación de polarización fiable a los controladores de puerta SiC e IGBT.
Funciones
- Wide input voltage range: 5.5V ≤ VIN ≤ 20V
- High power density
- >5kVRMS isolation
- Open drain/power good (PG) signal
- Integrated protections: undervoltage lockout (UVLO), overvoltage lockout (OVLO), shortcircuit, overvoltage protection (OVP), undervoltage protection (UVP), and thermal shutdown
- ENA pin for logic enable, ON/OFF control
- AEC-Q100 qualified for automotive applications: -40°C ≤ TA ≤ 125°C