UCC5304EVM-035

UCC5304EVM-035

Haga su pedido ahora

Información general

El UCC5304EVM está diseñado para evaluar el UCC5304, que es un controlador de compuerta monocanal aislado con una capacidad de corriente de pico de 4 A en la fuente y 6 A en el sumidero. Este EVM sirve como diseño de referencia para accionar MOSFET de potencia con una tensión de accionamiento de hasta 18 V, identificación de las funciones de los pines del UCC5304, guía de selección de componentes y ejemplo de diseño de PCB.

Funciones
  • Controlador aislado de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar parámetros de hoja de datos de baja tensión
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
Controladores de compuertas aislados
UCC5304 — Controlador de puerta aislado de un solo canal, 4 A/6 A, reforzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC5304EVM-035 — UCC5304 isolated single-channel gate driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC5304EVM-035 — UCC5304 isolated single-channel gate driver evaluation module
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
* EVM User's guide Using the UCC5304EVM-035 30/01/2020
Certificado UCC5304EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos