UCC5390SCDEVM-010

UCC5390SCDEVM-010

Haga su pedido ahora

Información general

La UCC5390SCDEVM-010 es una placa de accionamiento de puerta aislada de un único canal completa que incluye una alimentación de polarización reconfigurable que proporciona un amplio rango de tensiones de accionamiento. El EVM se basa en un controlador UCC5390SCD básico de aislamiento de salida dividida 17 A en un encapsulado SOIC-8. El diseño también incluye una alimentación de polarización basada en SN6505B que se puede configurar para una tensión de accionamiento de carril dividido o único de 11 V a 33 V para un amplio rango de FET e IGBT de Si y SiC.

Funciones
  • EVM utilizado como diseño de referencia para la alimentación de polarización aislada
  • Controlador de alto rendimiento con interfaz de entrada y salida
  • Capacidad para probar la mayoría de los parámetros de la ficha técnica
  • Capacidad para comparar el rendimiento de varios controladores con pines compatibles
Controladores de compuertas aislados
UCC5350-Q1 — Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref.de 10 A con abraz. Miller o salidas div. automotriz UCC5390 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 17 A, salida dividida o UVLO con ref. al
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC5390SCDEVM-010 — Compact Single-Channel 3-kVrms Isolated 17-A Gate Drive Bias Supply Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC5390SCDEVM-010 — Compact Single-Channel 3-kVrms Isolated 17-A Gate Drive Bias Supply Evaluation Module
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
Certificado UCC5390SCDEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCC5390SCD With Isolated Bias Supply (Rev. A) 7/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos