UCC5880INVERTEREVM

UCC5880INVERTEREVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa UCC5880INVERTEREVM se puede utilizar de forma independiente para probar el controlador UCC5880-Q1 con una carga de condensador de 100 nF soldada en la placa, o también se puede utilizar para controlar directamente módulos de alimentación de medio puente Wolfspeed XM3 basados en SiC para pruebas de alta potencia. Se incluyen dos fuentes de alimentación aisladas UCC14240-Q1. La EVM es flexible para configurar diferentes métodos de comunicación SPI, incluidos SPI normal, en cadena y basado en direcciones TI. El EVM puede interconectarse con las tarjetas de control de microcontroladores en tiempo real Sitara™ y C2000™ para probar inversores trifásicos de hasta 300 kW

Funciones
  • Controlador doble con salidas divididas: Rutas de fuente y de sumidero con picos de 15 A y rutas de fuente y de sumidero con picos de 5 A
  • Soporte de cortocircuito activo (ASC) en el lado primario y secundario
  • Protecciones de transistor de potencia: DESAT, OC/SC, apagado suave programable (STO) y apagado suave de dos niveles (2STO) durante fallas del transistor de potencia
  • Reconfiguración, verificación, supervisión y diagnóstico de dispositivos basados en SPI
  • Dos controladores y alimentaciones de polarización en configuración de medio puente
  • Regulación precisa de la tensión con alimentación de polarización aislada UCC14240-Q1

  • Placa adaptadora UCC5880INVERTEREVM para conectar a la tarjeta de control TMDSCNCD280039C
  • Cable plano para conectar la tarjeta adaptadora a la EVM

Controladores de compuertas aislados
UCC5880-Q1 — Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con UCC5881-Q1 — Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con

 

Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14240-Q1 — Módulo CC/CC aislado de 2.0 W, 24 Vin y 25 Vout de alta densidad > 3 kVRMS para uso automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC5880INVERTEREVM — Módulo de evaluación UCC5880-Q1 para accionamiento de puerta aislado variable en inversores de tracción

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

UCC5880INVERTEREVM — Módulo de evaluación UCC5880-Q1 para accionamiento de puerta aislado variable en inversores de tracción

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos