UCC5880QEVM-057

UCC5880QEVM-057

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación UCC5880-Q1 está diseñado para la evaluación del UCC5880-Q1, un controlador de compuerta de un solo canal aislado de 20 A con fuerza de accionamiento de compuerta ajustable y funciones de protección avanzadas. Este controlador de compuerta está diseñado para impulsar MOSFET e IGBT de SiC de alta potencia en aplicaciones EV/HEV. La etapa del conductor UCC5880-Q1 cuenta con un conductor doble de salida dividida para permitir la mayor flexibilidad en la fuerza de la impulsión de la compuerta para diversas condiciones de aplicación. Se incluyen funciones de protección como la pinza Miller activa, detección de corriente de DESATURACIÓN o derivación, apagado suave o apagado suave de dos niveles, protección de sobretensión VCE, UVLO y OVLO de fuentes de alimentación de controladores de compuerta, monitorización de temperatura y apagado térmico, y monitorización de compuertas para respaldar los sistemas que exigen una alta fiabilidad. Este controlador también incorpora funciones sofisticadas de diagnóstico, protección y supervisión a través de una interfaz periférica en serie (SPI). fuerza y funciones de protección avanzadas. Este controlador de compuerta está diseñado para impulsar MOSFET e IGBT de SiC de alta potencia en aplicaciones EV/HEV. La etapa del conductor UCC5880-Q1 cuenta con un conductor doble de salida dividida para permitir la mayor flexibilidad en la fuerza de la impulsión de la compuerta para diversas condiciones de aplicación. Se incluyen funciones de protección como la abrazadera Miller activa, detección de corriente de DESATURACIÓN o derivación, apagado suave o apagado suave de 2 niveles, protección de sobretensión VCE, bloqueo por baja tensión (UVLO) y bloqueo por sobretensión (OVLO) de fuentes de alimentación de controladores de compuerta, supervisión de temperatura y apagado térmico, y supervisión de compuertas para admitir sistemas que exigen una alta confiabilidad. Este controlador también incorpora funciones sofisticadas de diagnóstico, protección y supervisión a través de una interfaz periférica en serie (SPI).

Funciones
  • Controlador doble con salidas divididas: Rutas de fuente y de sumidero con picos de 15 A y rutas de fuente y de sumidero con picos de 5 A
  • Soporte de cortocircuito activo (ASC) del lado primario y secundario
  • Protecciones de transistor de potencia: DESAT, OC/SC, apagado suave programable (STO) y apagado suave de dos niveles (2STO) durante fallas del transistor de potencia
  • Reconfiguración, verificación, supervisión y diagnóstico de dispositivos basados en SPI
  • GUI disponible para su uso con el módulo de evaluación opcional TMDSCNCD280039C controlCARD (no incluido)
Controladores de compuertas aislados
UCC5880-Q1 — Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con UCC5881-Q1 — Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con

 

Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC14240-Q1 — Módulo CC/CC aislado de 2.0 W, 24 Vin y 25 Vout de alta densidad > 3 kVRMS para uso automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario, la GUI y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC5880QEVM-057 — Módulo de evaluación UCC5880-Q1

Productos y hardware compatibles

UCC5880QEVM-057 — Módulo de evaluación UCC5880-Q1
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
Certificado UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos