UCD3138064AEVM149

UCD3138064AEVM149

Haga su pedido ahora

Información general

La UCD3138064AEVM149 es una placa EVM que funciona como tarjeta de control para aplicaciones de fuente de alimentación digital de UCD3138ARGC y UCD3138064ARGC. El UCD3138064AEVM149 puede utilizarse como una tarjeta de control independiente para estudiar los controladores UCD3138ARGC y UCD3138064ARGC, o bien como una placa controladora DPWM en conjunto con una etapa de potencia para implementar un convertidor de potencia totalmente regulado.

Funciones
  • Conector de señal digital de 40 pines (para conectar señales digitales a convertidores de potencia
  • Conector JTAG
  • Indicador de luz LED
  • Conexión de conector PMBus a computadora PC a través de adaptador USB a GPIO
  • Múltiples puntos de prueba para facilitar la evaluación del dispositivo (diseño del sistema y depuración de circuitos y firmware
Controladores de CA/CC
UCD3138064A — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS715A — Regulador de tensión de baja caída (LDO) de 80 mA y 24 V con IQ ultrabaja TPS715A-NM — Regulador lineal de caída baja de 24 V, 80 mA y bajo IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCD3138064AEVM149 — Módulo de evaluación UCD3138064A de tarjeta de control del convertidor de potencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138064AEVM149 — Módulo de evaluación UCD3138064A de tarjeta de control del convertidor de potencia
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
* EVM User's guide Using the UCD3138064AEVM149 28/10/2015
Certificado UCD3138064AEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos