UCD3138064EVM-166

UCD3138064EVM-166

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCD3138064EVM-166 de Texas Instruments funciona como una tarjeta de control para el controlador digital UCD3138064 para aplicaciones de potencia aisladas de Texas Instruments. El EVM se puede utilizar como placa independiente para estudiar el dispositivo UCD3138064 o como tarjeta de control para implementar un convertidor de potencia totalmente regulado basado en topologías como el LLC resonante de medio puente y el puente completo con cambio de fase. Esto se implementa mediante la descarga del firmware adecuado en el dispositivo UCD3138064 del EVM y el establecimiento de una interfaz con una placa de etapa de potencia adecuada del usuario final. Con el fin de ayudar en la evaluación de topologías de alimentación aisladas comunes, se ha diseñado el módulo de evaluación UCD3138064EVM-166 para que se conecte a la perfección con el EVM del prerregulador PFC digital UCD3138PFCEVM-026, el EVM convertidor CC/CC de puente completo con desplazamiento de fase digital UCD3138PSFBEVM-027 y el EVM convertidor CC/CC de medio puente LLC digital UCD3138LLCEVM-028, también disponibles en Texas Instruments. NOTA: Para descargar el firmware y programar el controlador UCD3138064 en UCD3138064EVM-166, se necesita un EVM independiente de Texas Instruments conocido como adaptador USB-TO-GPIO. El adaptador USB-TO-GPIO NO se proporciona con el módulo de evaluación UCD3138064EVM-166 y debe adquirirse por separado. El adaptador USB-TO-GPIO sirve como adaptador de interfaz de comunicación o puente entre una PC principal (compatible con IBM) y uno o varios dispositivos secundarios a través de un cable USB estándar de tipo A a mini-B. Puede encontrar el adaptador USB a GPIO a continuación en la sección de productos relacionados.

Funciones
  • Conector PMBus del controlador digital UCD3138064RGC para interactuar con el adaptador USB a GPIO, para la comunicación con la PC principal
  • Incluye interfaz periférica serial (SPI) integrada y I2C EEPROM accesibles para un almacenamiento de memoria adicional
  • Conector de señal digital de 40 pines para conectar señales digitales a convertidores de potencia
  • Conector de señal analógica de 40 pines para conectar señales analógicas a convertidores de potencia
  • Indicador de luz LED
  • Puntos de prueba completos para facilitar la evaluación de dispositivos, el diseño de sistemas y la depuración de circuitos y firmware
Controladores de CA/CC
UCD3138064 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCD3138064EVM-166 5/03/2013
Certificado UCD3138064EVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
UCD3138CC64EVM-030 — Módulo de evaluación UCD3138 de tarjeta de control del controlador de potencia digital programable

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos